Numéro de produit : ACA31

Adaptateur d'autoconfiguration, carte SD avec 512 MB, EEC

Adaptateur d'autoconfiguration, carte SD avec 512 MB, Plage de température étendue, sauvegarde deux versions différentes des données de configuration et du logiciel de commutation. Il permet de mettre en service et de remplacer rapidement les commutateurs administrables.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

ACA31

Nom

ACA31

Description

L'adaptateur d'autoconfiguration avec une carte SD de 512 MB et une plage de température étendue, sauvegarde deux versions différentes des données de configuration et du logiciel d'exploitation à partir du commutateur connecté. Il permet de mettre en service facilement les commutateurs administrables et de les remplacer rapidement.

Tension de fonctionnement

via l'interface du commutateur SD

Diagnostic

écriture vers l'ACA, lecture à partir de l'ACA, écriture/lecture non OK (affichage à l'aide des voyants sur le commutateur)

Configuration

via l'interface du commutateur SD

Température de fonctionnement

-40-+85° C

Température minimale de stockage

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

32 mm x 24 mm x 2,1 mm

Poids

5 g

Type de montage

module enfichable

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

1 g, 10 Hz - 150 Hz, 30 cycles

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m

EN 55022

EN 55022

Garantie

24 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf »Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

dispositif, instructions d'utilisation

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.108 Date de révision : 07-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.108 Date de révision : 07-05-2025


Références des pièces

Article n° Type
942074001 ACA31