MA6UFL
MarineTuff Cat 6, U/FTP, 4 Pr 23 BC, FMPE Ins, LSZH, Intérieur, Certifié LR
Marine Ethernet Cat 6, 4 paires 23 AWG, cuivre brut recuit, isolation en mousse de polyéthylène, U/FTP, Gaine low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène) (SHF1), intérieur des navires, Certifié LR
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Délai
Haute fréquence
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Ressources
Bulletins produits
Brochures
Vidéos