Numéro de produit : MA7SFL

MarineTuff Cat 7, S/FTP, 4 Pr 23 BC, FMPE Ins, LSZH, Intérieur, Certifié LR

Marine Ethernet Cat 7, 4 paires 23 AWG, cuivre brut recuit, isolation en mousse de polyéthylène, S/FTP, Gaine low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène) (SHF1), intérieur des navires, Certifié LR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Construction navale, Wi-Fi pour les cabines de passagers, IPTV à large bande passante, Éclairage PoE, stations de recharge de dispositifs, caméras de sécurité embarquées, etc.

Conducteur

Taille Câblé Classe de câblage Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni Classe 1 BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PO - polyoléfine (mousse) 1,43 mm (0,0563 po) Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Blindage interne

Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Paire blindée individuelle Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC (plein) 26 AWG

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre étamé (TC) 30 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène) (SHF1) 7,8 mm (0,31 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
95 Ohm/km (29 Ohm/1000 pi) 56 pF/m (17 pF/pi) 160 pF/100 m 100 Ohm

Délai

Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
25 ns/100 m 78 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 78 75 75,9 72,9 78 75 20 40 35
4 3,7 78 75 74,3 71,3 78 75 23 34 23
10 5,8 78 75 72,2 69,2 74 71 25 30 15
16 7,3 78 75 70,7 67,7 69,9 66,9 25 28 10,9
31,3 10,3 78 75 67,7 64,7 64,1 61,1 23,6 25,1 5,1
62,5 14,6 75,5 72,5 60,9 57,9 58,1 55,1 21,5 22
100 18,5 72,4 69,4 53,9 50,9 54 51 20,1 20
125 20,8 70,9 67,9 50,2 47,2 52,1 49,1 19,4 19
200 26,5 67,9 64,9 41,4 38,4 48 45 18 17
250 29,7 66,4 63,4 36,7 33,7 46 43 17,3 16
300 32,7 65,2 62,2 32,6 29,6 44,5 41,5 17,3
500 42,8 61,9 58,9 19,2 16,2 40 37 17,3
600 47,1 60,7 57,7 13,6 10,6 38,4 35,4 17,3

Tableau de notes

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif. Norme de référence : ISO/IEC 61156-5 éd. 2.0 (2009)

Classe de l'impédance de transfert

Catégorie 2

Température

Température de service Installation
-40° C à +80° C -5° C à +80° C

Rayon de courbure

Installation min.
10*D

Poids câble en vrac

65,5 kg/km (44,0 livres/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Catégorie de données

Catégorie 7

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-2CEI 60092-360

Conformité CENELEC

EN 50173-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogènes = HCL+HBr ≤ 0,5 %, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité maximale = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz halogène acide - pH min. = 4,3

Notes

Certification LR (Lloyd's Register)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.82 Date de révision : 17-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.82 Date de révision : 17-04-2025