Numéro de produit : SFP-FAST-MM/LC-EEC

Émetteur-récepteur​​​​​​​ MM Fast-Ethernet à fibre optique SFP, Plage de température étendue

Émetteur-récepteur​​​​​​​ MM Fast-Ethernet à fibre optique SFP avec connecteur LC, Plage de température étendue

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

SFP-FAST-MM/LC-EEC

Description

Émetteur-récepteur​​​​​​​ SFP Fast-Ethernet à fibre optique MM, plage de température étendue

Type de port et quantité

1 x 100 Mbit/s avec connecteur LC

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

0 - 5000 m, 0 - 8 dB budget de liaison à 1310 nm, A = 1 dB/km, réserve 3 dB, B = 800 MHz x km

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

0 - 4000 m, 0 - 11 dB budget de liaison à 1310 nm, A = 1 dB/km, réserve 3 dB, B = 500 MHz*km

Tension de fonctionnement

alimentation via le commutateur

Consommation électrique

1 W

Diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur

Température de fonctionnement

-40-+85° C

Température minimale de stockage

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

13,4 mm x 8,5 mm x 56,5 mm

Poids

40 g

Type de montage

Position SFP

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements en technologie de l'information

EN60950

Garantie

24 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf »Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Module SFP

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 07-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.112 Date de révision : 07-05-2025


Références des pièces

Article n° Type
942194002 SFP-FAST-MM/LC-EEC