Rail Data Diode - Dispositif de réseau unidirectionnel

La Rail Data Diode de Hirschmann sécurise les réseaux Ethernet critiques grâce à un trafic de données unidirectionnel garanti tout en transférant les données hors de la partie sécurisée du système dans un cadre hautement contrôlé., de manière déterministe. La Data Diode est protégée de son environnement de fonctionnement sévère grâce à un boîtier métallique, Revêtement enrobant, Ports RJ45 et M12 résistants aux vibrations. Ces caractéristiques limitent l'usure et vous offrent un cycle de vie plus long.

Caractéristiques et avantages

  • Protège les réseaux : défend contre les cybermenaces externes en assurant un flux de données unique lors du transfert de données hors de la partie sécurisée du système
  • Données Ethernet transférées en toute sécurité : élimine l'accès aux chemins vers la partie sécurisée du réseau
  • Gain de temps : la nature physique de la Data Diode est facilement expliquée aux autorités, ce qui permet de gagner du temps en simplifiant l'approbation gouvernementale
Type de port et quantité : 14 ports au total, avec six M12 code D et huit RJ45
Type Description Température de fonctionnement Données techniques
Rail Data Diode LVData Diode pour une tension de fonctionnement de 24 V0 °C à + 60 °CInformations produit
Rail Data Diode HVData Diode pour une tension de fonctionnement de 110 V DC et 110/230 V AC0 °C à + 60 °CInformations produit
Rail Data Diode LV TrainData Diode pour une tension de fonctionnement de 24 V autorisée dans les applications ferroviaires-40° C à +70° CInformations produit
Rail Data Diode HV TrainData Diode pour une tension de fonctionnement de 110 V DC et 110/230V AC autorisée dans les applications ferroviaires-40° C à +70° CInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.