Numéro de produit : OZD Profi 12M P12

Nouvelle génération : convertisseur d'interface électrique/optique pour réseaux de bus de terrain PROFIBUS ; fonction répétiteur ; pour FO en plastique ; version courte distance ; homologation pour la zone Ex 2 (Classe 1), Div. 2)

Nouvelle génération : convertisseur d'interface électrique/optique pour réseaux de bus de terrain PROFIBUS ; fonction répétiteur ; pour FO en plastique ; version courte distance ; homologation pour la zone Ex 2 (Classe 1), Div. 2)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description du produit

Type

OZD Profi 12M P12

Nom

OZD Profi 12M P12

Type de port et quantité

2 optiques : 4 connecteurs BFOC 2.5 (STR) ; 1 électrique : Sub-D 9 broches, femelle, affectation des broches selon la partie 1 de EN 50170

Type de signal

PROFIBUS (DP-V0, DP-V1, DP-V2 et FMS)

Mesurer les sorties « puissance d'entrée optique »

Bloc à 8 broches, montage à vis

Alimentation

Bloc à 8 broches, montage à vis

Contact de signalisation

Bloc à 8 broches, montage à vis

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

-

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

-

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

-

Fibre multimode HCS (MM) 200/230 µm

400 m 8 dB budget de liaison à 660 nm et puissance de transmission par défaut A = 8 dB/km, 2 dB réserve

Fibre multimode POF (MM) 980/1000 µm

50 m ; 15 dB budget de liaison à 660 nm et puissance de transmission réduite ; 80 m ; 20 dB budget de liaison à 660 nm et puissance de transmission par défaut ; A= 0,2 dB/m, 2 dB réserve

Consommation courante

max. 190 mA

Plage de tension d'entrée

-7 V ... + 12 V

Tension de fonctionnement

18 ... 32 VDC, type 24 VDC

Consommation électrique

4,5 W

Fonctions de redondance

Anneau HIPER (structure annulaire), entrée 24 V redondante

Tension de sortie/courant actuel (pin6)

5 VDC +5 %, -10 %, protection contre les courts-circuits/10 mA

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

2 591 674 h

Température de fonctionnement

0-+60° C

Température de stockage/transport

-40-+70° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

39,5 x 137,5 x 84 mm

Poids

560 g

Matériau du boîtier

Zinc coulé sous pression

Montage

Plaque de montage ou rail DIN

Norme de protection

IP40

Norme de base

Conformité EU, Conformité FCC, Conformité Australie

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL61010-2-201

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2, Zone ATEX 2

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie /a Pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

dispositif, 4 fiches optiques BFOC ST plugs, instructions de démarrage

Contenu de la livraison

dispositif, 4 fiches optiques BFOC ST plugs, instructions de démarrage