Numéro de produit : OBR40-50-LC

Relais de dérivation optique - MM 50/125 µm

Relais fibre optique pour dériver les commutateurs Ethernet en cas de coupure d'électricité. Compatible avec les fibres multimode 50/125 µm. Adapté à tous les débits de données et à tous les types de protocoles de données.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Nom

OBR40-50-LC

Description

Relais fibre optique pour dériver les commutateurs Ethernet en cas de coupure d'électricité. Compatible avec les fibres multimode 50/125 µm. Adapté à tous les débits de données et à tous les types de protocoles de données.

Type de port et quantité

4 x LC

Contact d'alimentation/signalisation

Bloc à 4 broches

Tension de fonctionnement

10 - 60 VDC

Consommation électrique

2,5 W

Fonctions de redondance

Relais passif du commutateur Ethernet connecté, alimentation redondante.

Diagnostic

Voyants (puissance 1, puissance 2, statut)

Configuration

Le niveau du seuil pour la détection d'alimentation basse peut être réglé entre 10 V et 60 V par commutateur DIL. Le délai de récupération peut être réglé entre 0 s et 75 s par commutateur DIL.

MTBF

30

Température de fonctionnement

-30-+70° C

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

115 mm x 61 mm x 113 mm

Poids

500 g

Norme de protection

IP30

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1,4-2 GHz), 1 V/m (2-2,7 GHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 0,5 kV (ligne/terre), 0n5 kV (ligne/ligne)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Classe B

Norme de base

Conformité EU

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie /a Pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Blocs pour l'alimentation et les faux contacts, protections contre la poussière pour les ports optiques, descriptions et instructions d'utilisation.

Contenu de la livraison

Blocs pour l'alimentation et les faux contacts, protections contre la poussière pour les ports optiques, descriptions et instructions d'utilisation.