Numéro de produit : OVKS 2,2 grey

Fiche de fibre optique pour plastique

OVK OptoQuick - Fiche de fibre optique pour fibre plastique avec un diamètre externe de 2,2 mm, décharge de tension 40 N

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
OVKS 2,2 gris

Spécifications

Type

OVKS 2,2

Nom

OVKS 2,2 gris

Description

fiche pour fibre optique ; pour fibre plastique avec un diamètre extérieur de 2.2 mm, décharge de traction 40 N

Date de la dernière commande

2024-10-31

Date de la dernière livraison

2024-12-31

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf »Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

20 fiches pour fibres optiques, chacune constituée d'un corps de fiche et d'une décharge de traction 1 outil de polissage 1 mode d'emploi

Contenu de la livraison

20 fiches pour fibres optiques, chacune constituée d'un corps de fiche et d'une décharge de traction 1 outil de polissage 1 mode d'emploi