Commutateurs administrables GECKO Lite Hirschmann

Comme l’un des plus petits commutateurs Fast Ethernet industriels gérés du marché, Les commutateurs GECKO garantissent une communication de données fiable et assurent la sécurité, Des fonctions de diagnostic et de redondance à un prix exceptionnel, établir de nouvelles normes en matière de réduction des coûts d’exploitation à long terme.

Caractéristiques et avantages

  • Performance largeur de bande augmentée : quatre à huit ports Fast Ethernet et deux emplacements Gigabit SFP
  • Installation et gestion rapides : une configuration simple et des outils de logiciel d'administration réseau permettent de réaliser les tâches à distance
  • Économies d'énergie : économiser de l'argent grâce à une consommation électrique minimale de moins de 3 W
  • Détails techniques
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Détails techniques

Type de port Informations produit
4x FE TXGECKO 4TX
5x FE TX GECKO 5TX
8x FE TX GECKO 8TX
8x FE TX, 2x FE/GE SFP GECKO 8TX/2SFP
Ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.