Commutateurs à redondance Fast Ethernet Hirschmann RED25

Les commutateurs RED25 permettent d’être rentables, Des solutions réseau personnalisables pour les applications nécessitant redondance et sécurité. Personnalisable en fonction des besoins spécifiques du port ou de facteurs environnementaux, tels que la plage de température, Les options RED25 peuvent répondre aux exigences de votre application industrielle.

Caractéristiques et avantages

  • Mise en réseau d'avenir : les modules SFP permettent des changements simples sur le terrain
  • Contrôle des dépenses : les commutateurs répondent aux besoins du réseau industriel d'entrée de gamme et permettent des installations économiques, y compris de la modernisation
  • Temps de disponibilité maximum : les options de redondance assurent des communications de données sans interruption à travers votre réseau
  • Différentes technologies de redondance : PRP, HSR et DLR ainsi que des fonctionnalités de sécurité complètes intégrées
  • DÉTAILS TECHNIQUES


 

Belden va discontinuer les variantes OpenRail RS20/30/40 des commutateurs logiciels Hirschmann Classic. La dernière date de commande est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques. En savoir plus.