Commutateurs administrables RSP/RSPS/RSPE Hirschmann

Les caractéristiques de la série RSP sont renforcées, Commutateurs ferroviaires industriels DIN gérés compacts avec options de vitesse Fast Ethernet et Gigabit. Ces commutateurs prennent en charge des protocoles de redondance complets tels que PRP (Parallel Redundancy Protocol), HSR (redondance transparente à haute disponibilité), DLR (Device Level Ring) et FuseNet™. Ils offrent un degré de flexibilité optimal avec plusieurs milliers de variantes.

Caractéristiques et avantages

  • Conception renforcée : résistent à des conditions difficiles, notamment des températures allant de -40 °C à +70 °C, ainsi qu'aux chocs, aux vibrations et à l'EMC.
  • Haute sécurité du réseau : des protocoles de redondance et des mécanismes de sécurité complets garantissent une communication de données ininterrompue.
  • Performance maximale : des versions disponibles avec 6 à 24 ports Fast Ethernet et avec jusqu'à 4 ports Gigabit Ethernet pour une transmission rapide des données
  • Détails techniques
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

 

 

Détails techniques

Type de port et vitesse maximale Configurer
11 ports (7 emplacements SFP) FE/GERSP - Rail Switch Power
6 ports (4 emplacements SFP) FERSPS - Rail Switch Power - Smart
10 ports (4 emplacements SFP) FE/GERSPL - Rail Switch Power - Lite
28 ports (16 emplacements SFP) FE/GERSPE - Rail Switch Power Enhanced

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.

Détails techniques

Type de port et vitesse maximale Configurer
11 ports (7 emplacements SFP) FE/GERSP - Rail Switch Power
6 ports (4 emplacements SFP) FERSPS - Rail Switch Power - Smart
10 ports (4 emplacements SFP) FE/GERSPL - Rail Switch Power - Lite
28 ports (16 emplacements SFP) FE/GERSPE - Rail Switch Power Enhanced