Commutateurs Ethernet intégrés EES20/EES30 Hirschmann

Les commutateurs Ethernet administrables EES20 et EES25 de Hirschmann associent la portée fonctionnelle d'un commutateur administrable puissant avec des protocoles de redondance sans interruption et une synchronisation précise. Les commutateurs Ethernet intégrés EES20 et EES25 sont équipés de six ports Fast Ethernet. Ils offrent également de larges fonctions d'administration et de filtrage ainsi qu'une variété de protocoles de redondance et de sécurité relative aux ports.

Caractéristiques et avantages

  • Options d'administration étendues : choisissez entre les fonctions d'administration et de filtrage robustes avec une variété de protocoles de redondance et de sécurité relative aux ports
  • Flexibilité des ports : conviennent pour toutes les applications avec six ports Fast Ethernet pouvant être configurés pour 10/100 BASE TX ou 100 BASE FX
  • Communication de données ininterrompue : prise en charge IEEE 1588v2 avec synchronisation précise pour éliminer toutes les perturbations
  • Détails techniques
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Détails techniques

Redondance Informations produit
RSTPEES20-0600UHIHSH2E
MRP rapideEES25-0600UHIHMH2E
PRPEES25-0600UHIHPH2E

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.