Numéro de produit: EES20-0600UHIHSH2E

Commutateur Ethernet intégré avec fonction de protocole de redondance RSTP​​​​​​​

Commutateur Fast Ethernet administré selon IEEE 802.3, stockage et transfert​​​​​​​

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description

Commutateur Fast Ethernet administré selon IEEE 802.3, stockage et transfert​​​​​​​

Version du logiciel

HiOS 07.1.08

Type de port et quantité

6 ports Fast Ethernet, configurables en 100BaseTX ou 100BaseFX, RX+ /RX-et TX+ /TX- signaux par port

Date de la dernière commande

2026-10-31

Date de la dernière livraison

2027-01-31

Date du dernier service

2032-10-31

Contrôle/statut

RS232 (configuration), SPI (statut), traps SNMP (alarme), SNMP

Interface hôte

2 connecteurs mâles à 50 broches

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

3,3 V CC + /- 5 %

Consommation d’énergie

2.9

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Mode de confiance d'interface , Gestion des files d'attente CoS , Contrôle de flux (802.3X) , Mise en forme des interfaces de sortie , Protection contre les tempêtes d'entrée , VLAN (802.1Q) , Mode VLAN non pris en charge , Surveillance/requête IGMP par VLAN (v1/v2/v3) , Filtrage multidiffusion inconnu , Protocole d'enregistrement multiple de VLAN (MVRP) , Protocole d'enregistrement multiple d'adresses MAC (MMRP) , Protocole d'enregistrement multiple (MRP)

Redondance

Agrégation de liens avec LACP , Sauvegarde de liens , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , Protections RSTP

Administration

TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, interruptions, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, détection de réapprentissage d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), surveillance des ports 1:1, surveillance des ports 8:1, surveillance des ports N:1, informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump, fonction de configuration des snapshots

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, HiDiscovery, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), attribution de VLAN RADIUS, prévention des attaques par déni de service, accès à la gestion restreint par VLAN, indication de sécurité des périphériques, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès de gestion restreint, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre de tentatives de connexion configurable, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, gestion des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur, modification du mot de passe à la première connexion

Synchronisation du temps

Horloge transparente PTPv2 à deux étapes, horloge limite PTPv2, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP, Protocole d'E/S PROFINET

Divers

Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

Température de fonctionnement

-40-+85 °C

Peinture protectrice sur PCB

Facultatif

Dimensions (LxHxP)

88 mm x 13 mm x 60 mm

Poids

35 g

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Kit de développement EES – Numéro de commande. 942 049-001

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.144 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.144 Date de révision : 03-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
942050001 EES20-0600UHIHSH2E