Numéro de produit : EES20-0600UHIHSH2E

Commutateur Ethernet intégré avec fonction de protocole de redondance RSTP​​​​​​​

Commutateur Fast Ethernet administré selon IEEE 802.3, stockage-et-commutation-vers-l'avant

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description

Commutateur Fast Ethernet administré selon IEEE 802.3, stockage et transfert​​​​​​​

Version du logiciel

HiOS 07.1.08

Type de port et quantité

6 ports Fast Ethernet, configurables comme 100BaseTX ou 100BaseFX, signaux RX+/RX et TX+/TX- par port

Contrôle/statut

RS232 (configuration), SPI (statut), traps SNMP (alarme), SNMP

Interface hôte

2 connecteurs mâles à 50 broches

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

3,3 V DC +/- 5 %

Consommation électrique

2,9

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse unicast/multicast statiques, Qos/hiérarchisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, mode Trust par interface, administration de file d'attente CoS, contrôle du flux (802.3X), mise en forme d'interface de sortie, protection contre les tempêtes en entrée, VLAN (802.1Q), mode VLAN non informé, détecteur/quêteur IGMP par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multicast inconnu, protocole MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol), protocole MMRP (Multiple MAC Registration Protocol), protocole d'enregistrement multiple (MRP)

Redondance

Agrégation de liens avec LACP, sauvegarde de liens, protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance, protocole de redondance des supports (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), protections RSTP

Administration

TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802,1AB), SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, détection de réapprentissage d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), surveillance des ports 1:1, surveillance des ports 8:1, surveillance des ports N:1, informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump, fonction de configuration des snapshots

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, HiDiscovery, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802. 1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), attribution VLAN via RADIUS, prévention du déni de service, accès à l'administration limité par VLAN, indication de sécurité du périphérique, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur, changement de mot de passe lors de la première connexion

Synchronisation du temps

PTPv2 horloge transparente à deux temps, PTPv2 horloge de référence, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

Température de fonctionnement

-40-+85° C

Peinture protectrice sur PCB

Facultatif

Dimensions (LxHxP)

88 mm x 13 mm x 60 mm

Poids

35 g

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf » ; <GT/>Conditions de garantie <LT/>/A<GT/> pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Kit de développement EES - n° de commande 942 049-001

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.130 Date de révision : 15-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.130 Date de révision : 15-05-2025


Références des pièces

Article n° Type
942050001 EES20-0600UHIHSH2E