Commutateurs administrables d'entreprises MAMMUTHUS de Hirschmann IT

Les commutateurs de la série IT MAMMUTHUS (MTS) de Hirschmann sont des commutateurs Ethernet d’entreprise hautes performances offrant une, Solution sûre et puissante pour les applications de convergence IT/OT dans de nombreux secteurs. Les dispositifs MTS intègrent les caractéristiques des réseaux IT et OT, Bénéficiant de fonctionnalités de commutation complètes ainsi que de fonctions de routage avancées pour une intégration transparente dans les deux domaines.

Caractéristiques et avantages

  • Intégration transparente : les équipements d’un seul fabricant garantissent un flux de données fluide et réduisent les problèmes de compatibilité lors de l’intégration IT/OT.
  • Évolutivité : l’expansion sans effort du réseau et les capacités d’adaptation à l’avenir s’adaptent à l’évolution des besoins de production.
  • Gestion unifiée : une seule application simplifie l’administration du réseau, permettant une détection et une réponse plus rapides des pannes.
  • Assistance efficace : l’accès à l’expertise spécifique du fabricant garantit une assistance et des ressources en temps opportun pour une résolution et une maintenance plus rapides des problèmes.
  • Sécurité robuste : des politiques de sécurité cohérentes et une réponse rapide aux menaces améliorent la protection du réseau.
 

MTS8000 MAMMUTHUS

Commutateurs à noyau modulaire 



 

MTS2900 MAMMUTHUS

Commutateurs centraux/d’agrégation haute capacité

 



 

MTS2800 MAMMUTHUS

Commutateurs d’accès/d’agrégation  



 

MTS2700 MAMMUTHUS

Commutateurs Gigabit Ethernet PoE/PoE+ 

 



 

MTS2600 MAMMUTHUS

Commutateurs Gigabit Ethernet 


 

 


 

Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots