Commutateurs de montage en rack 1020/1030 Fast/Gigabit Hirschmann MACH 1020/1030

Les dispositifs MACH1000 constituent une solution réseau extrêmement robuste offrant le plus haut niveau de flexibilité et de sécurité, Conçu spécifiquement pour l’automatisation industrielle. Ils répondent aux normes pertinentes de l’industrie, offrent une densité de ports élevée (jusqu’à 28 ports) et une fiabilité opérationnelle et à long terme très élevée, même dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques et avantages

  • Surveillance facile : vérifiez le statut de chaque commutateur localement à l'aide de contacts indicateurs, mais aussi à l'aide d'un logiciel de gestion tel que Industrial HiVision
  • Une performance exceptionnelle : maintenez la communication avec une excellente immunité au bruit et une large plage de températures de fonctionnement.
  • Vitesse élevée : découvrez la technologie de vitesse filaire pour des fonctions extrêmement rapides, notamment le routage multicast et la redondance de routeurs