Numéro de produit : Classic Switch Software 9.0 - MACH1040 (L2P)

Logiciel de commutation classique 9 pour tous les commutateurs MAR1040/1042 et MAR1140/1142

Le logiciel de commutation classique offre une gamme de fonctions que l'on trouve normalement dans les systèmes dorsaux utilisés dans les réseaux de bureau. Cela comprend une administration complète, fonctions de diagnostic et filtre, diverses fonctions de redondance, mécanismes de sécurité et applications en temps réel. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Type

MACH1040

Commutation

Désactiver l’apprentissage (fonctionnalité concentrateur), Double marquage VLAN (QinQ), Limiteur de diffusion sortante par port, Vieillissement rapide, Contrôle de flux (802.3X), Protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), Protocole d’enregistrement GARP VLAN (GVRP), Détecteur/Quêteur IGMP (v1/v2/v3), Apprentissage VLAN indépendant, Trames Jumbo, QoS / Hiérarchisation des ports (802.1D/p), Entrées d’adresse unicast/multicast statiques, Priorisation TOS/DSCP, VLAN (802.1Q), VLAN voix

Redondance

Configuration en anneau avancée pour MRP, Fast HIPER-Ring, mode cluster haute disponibilité basé sur la plate-forme K8s, avec trois machines physiques pour une entité DAC logique, idéal pour le déploiement de réseaux à grande échelle, protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR) (IEC62439-3), agrégation de liens avec LACP, MSTP (802.1Q), MRP via agrégation de liens, client MRP, protections RSTP, RSTP (protocole Rapid Spanning Tree), RSTP 802.1D-2004, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), gestionnaire de sous-anneau

Administration

Assistance de l'image de logiciel double HTTP HTTPS LLDP (802.1AB) LLDP-MED SNMP v1/v2/v3 SSHv1 SSHv2 Telnet TFTP Traps V.24

Diagnostic

Adresse Réapprendre Détection Configuration Vérification Boîte de dialogue Câble en cuivre Test de l'appareil Indication d'état Duplex Detection de non-correspondance LEDs Link Flap Detection Vitesse de liaison et surveillance du Duplex MAC Gestion des notifications Détection des conflits Détection des surcharges miroir de port 1:1 miroir de port 8:1 miroir de port N:1 miroir de port avec RMON automatiquement désactivable (1,2,3,9) Autotests au démarrage à froid Démarrage Administration SFP Contact de signal Switch Dump Informations système Dyslog TCPDump

Configuration

Adaptateur de configuration automatique ACA11 Prise en charge limitée (RS20/30/40, MS20/30) Adaptateur de configuration automatique ACA21/22 ((USB) Configuration automatique Annuler (restauration) Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique Interface de ligne de commande de script CLI Configuration d'empreinte digitale Aide contextuelle Relais DHCP avec l'option 82 Serveur DHCP : Option 43 Serveur DHCP : par port Serveur DHCP : Pools par VLAN Prise en charge complète de MIB Gestion Web HiDiscovery​​​​​​​

Sécurité

Accès à la gestion limité par VLAN Bannière d'utilisation appropriée VLAN invité/non authentifié Gestion des certificats HTTPS Sécurité des ports IP Administration des utilisateurs locaux Contournement de l'authentification MAC Sécurité des ports basée sur Mac Authentification multiclient par port Contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X Attribution VLAN via RADIUS Authentification à distance via RADIUS Accès restreint à l'administration Journalisation SNMP

Synchronisation du temps

Horloge temps réel mise en mémoire tampon PTPv2 Horloge frontière PTPv2 Horloge transparente Serveur SNTP client SNTP en deux étapes

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), Protocole d'E/S PROFINET

Divers

Passage de câble manuel PoE (802.3AF) PoE+ (802.3AT)

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 31-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 31-03-2025