...

Commutateurs non administrables Hirschmann SPIDER III

Les commutateurs non administrables SPIDER III de Hirschmann simplifient les réseaux en fournissant des fonctions de commutation Ethernet de base à un prix avantageux pour les applications sans exigences critiques en matière de sécurité et de disponibilité du réseau. La famille de commutateurs non administrables SPIDER III de Hirschmann est divisée en 3 sous-familles : les commutateurs de ligne standard SPIDER III, les commutateurs Power over Ethernet SPIDER III et les commutateurs de ligne Premium SPIDER III.

Caractéristiques et avantages

  • Les commutateurs de ligne standard SPIDER III sont des commutateurs d’entrée de gamme abordables pour les petites infrastructures et les réseaux sur le terrain.
  • Les commutateurs de ligne Premium SPIDER III satisfont à de nombreuses normes spécifiques à l’industrie (telles que E1, DNV et ATEX) et sont optimaux pour une utilisation dans des environnements difficiles, en particulier avec la température.
  • Les commutateurs Power over Ethernet SPIDER III répondent aux besoins de divers secteurs et applications, en particulier les environnements d’automatisation qui nécessitent un câblage réduit.
  • Détails techniques

 

La famille de commutateurs non administrables Hirschmann SPIDER III est divisée en 3 sous-familles.

Ligne standard SPIDER III (SL)

  • Des appareils à l’épreuve du temps grâce aux options Fast Ethernet et 1 Gigabit Ethernet qui garantissent la transmission de gros volumes de données.
  • L’efficacité énergétique et la faible consommation d’énergie permettent de réduire les coûts globaux du cycle de vie et d’offrir une solution durable et respectueuse de l’environnement.

Alimentation par Ethernet (PoE) SPIDER III :

  • Extension flexible du réseau avec des options de ports fibre et cuivre configurables pour répondre aux besoins industriels spécifiques.
  • Performances accrues et coûts réduits avec PoE pour une meilleure alimentation d’un plus grand nombre de périphériques sans alimentation externe.

Ligne Premium SPIDER III (PL) :

  • Fonctionnalités avancées et installation facile grâce à la configuration via un port USB de l’appareil et l’outil gratuit de programmation de commutateur.
  • Boîtier métallique robuste et une large plage de température de -40°C à +70°C pour résister aux conditions extrêmes.
Famille SPIDERCode de commandeDescriptionCode produit
Commutateurs de ligne standard SPIDER III9421320015 x 10/100Base-TXSPIDER-SL-20-05T1999999SY9HHHH
9421320165 x 10/100Base-TX*SPIDER-SL-20-05T1999999TY9HHHH
9421320028 x 10/100Base-TXSPIDER-SL-20-08T1999999SY9HHHH
9421320178 x 10/100Base-TX*SPIDER-SL-20-08T1999999TY9HHHH
942335003          5 x 10/100/1000Base-TSSR40-5TX
9423350135 x 10/100/1000Base-T with QoS for Ethernet/IPSSR40-5TX-IP
9423350235 x 10/100/1000Base-T with QoS for PROFINETSSR40-5TX-PN
942335004          8 x 10/100/1000Base-TSSR40-8TX
9423350148 x 10/100/1000Base-T with QoS for Ethernet/IPSSR40-8TX-IP
9423350248 x 10/100/1000Base-T with QoS for PROFINETSSR40-8TX-PN
9421320051 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-01T1M29999SY9HHHH
9421320061 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-01T1S29999SY9HHHH
9421320074 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-04T1M29999SY9HHHH
9421320184 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SC*SPIDER-SL-20-04T1M29999TY9HHHH
9421320084 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-STSPIDER-SL-20-04T1M49999SY9HHHH
9421320194 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-ST*SPIDER-SL-20-04T1M49999TY9HHHH
9421320094 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-04T1S29999SY9HHHH
9421320106 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-06T1M29999SY9HHHH
9421320116 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-06T1S29999SY9HHHH
9421320126 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, MM-SCSPIDER-SL-20-06T1M2M299SY9HHHH
9421320136 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, SM-SCSPIDER-SL-20-06T1S2S299SY9HHHH
942335015          6 emplacements 10/100/1000Base-T, 2 x FE/GE SFPSSR40-6TX/2SFP
Commutateurs Power over Ethernet SPIDER III 9422740074 x 10/100BASE-TX, 1 x 100BASE-FX, SM-SC, PoESPIDER-SL-24-04T1S29999TY9HHHH
9422740054 x 10/100BASE-TX, 1 x 100BASE-FX, MM-SC, PoESPIDER-SL-24-04T1M29999TY9HHHH
9422740095 x 10/100BASE-TX, PoESPIDER-SL-24-05T1999999TY9HHHH
9422740025 x 10/100/1000BASE-T, PoESPIDER-SL-44-05T1999999TY9HHHH
9422740015 x 10/100/1000BASE-T, 1 x emplacement FE/GE SFP, PoESPIDER-SL-44-05T1O69999TY9HHHH
9422740038 x 10/100/1000BASE-T, PoESPIDER-SL-44-08T1999999TY9HHHH
9422740048 x 10/100/1000BASE-T, 2 x Slot FE/GE SFP, PoESPIDER-SL-44-08T1O6O699TY9HHHH
Commutateurs de ligne Premium SPIDER III 9423350178 x 10/100Base-TXSPR20-8TX-EEC
9423350208 x 10/100/1000Base-TSPR40-8TX-EEC
9423350288 x 10/100Base-TX, 1 x 100Base-FX, MM-SCSPR20-8TX/1FM-EEC
9423350307 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, MM-SCSPR20-7TX/2FM-EEC
942335031  7 x 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX, SM-SCSPR20-7TX/2FS-EEC
9423350331 x 10/100/1000Base-T, 1 x emplacement FE/GE SFPSPR40-1TX/1SFP-EEC
94214103616 x 10/100BASE-TXSPIDER-PL-20-16T1999999TY9HHHV
94214103724 x 10/100BASE-TX, 2 x FE SFP SlotSPIDER-PL-20-24T1Z6Z699TY9HHHV
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots