Point d’accès sans fil Dragonfly Wi-Fi 6 Enterprise

La série AP Enterprise prend en charge un débit de données simultané maximal de 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s en 5 GHz et 573 Mbit/s en 2,4 GHz), six flux spatiaux (2SS en 2,4 GHz et 4SS en 5 GHz), 160(80+80)MHz canaux (HE80), et les fonctionnalités Wi-Fi6 (802.11ax), tels que UL/DL MU-MIMO, UL/DL OFDMA, Couleur BSS, etc. Toutes ces caractéristiques assurent la vitesse, capacité, et une répartition efficace du temps d’antenne pour les clients sur les bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.

Caractéristiques et avantages

  • Le Wi-Fi 802.11ax 6 prend en charge un maximum de 2.402Gbps en 5GHz et 573Mbps en 2.4Ghz
  • Doté de la technologie WLAN améliorée avec réglage dynamique radio RF
  • Prise en charge de diverses fonctionnalités Wi-Fi 6, OFDMA, coloration BSS, 1024-QAM, etc.
  • La fonctionnalité de gestion des clusters assure un déploiement rapide
Informations techniques - Série Indoor
Description du produitType de port et quantitéProtocole radioType
Intérieur, double radio, 5 GHz 802.11ax 2x2 :2 et 2.4 GHz 802.11ax 2x2 :2, antennes intégrées2×10/100/1000 TX RJ45, PoE PD (IEEE 802.3at), port console 1×RJ45, 1×USB 2.0 Type-C, bouton 1×Réinitialisation, emplacement de sécurité 1×KensingtonIEEE 802.11b ; 802.11a/g/n/ac ; 802.11ax ; débit de données jusqu’à 1,77 Gbit/s (1,2 Gbit/s en 5 GHz et 573,5 Mbit/s en 2,4 GHz)DAP620
Intérieur, double radio, 5 GHz 802.11ax 4x4 :4 et 2.4 GHz 802.11ax 2x2 :2, antennes intégrées ; fonction intégrée BLE/Zigbee, numérisation et sécurité1× 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 port, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3at), 1× 10/100/1000Mbps RJ45 port, port, Eth1, PoE PD (IEEE 802.3at), 1×RJ45 Console Port,  1×USB 2.0 Type-C,  1×Bouton de réinitialisation,  1×emplacement de sécurité KensingtonIEEE 802.11b ; 802.11a/g/n/ac ; 802.11ax ; débit de données jusqu’à 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s en 5 GHz et 573 Mbit/s en 2,4 GHz)DAP640
Informations techniques - Série Outdoor
Description du produitType de port et quantitéProtocole radioType
Extérieur, double radio, 5 GHz 802.11ax 4x4 :4 et 2.4 GHz 802.11ax 2x2 :2, omini-antennes intégrées ; fonction intégrée BLE/Zigbee, numérisation et sécurité1× 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 port, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt), 1×10/100/1000Mbps RJ45 port, Eth1, PoE PSE (IEEE 802.3at), 1×SFP slot 1 Gbps, 1×Bouton de réinitialisationIEEE 802.11b ; 802.11a/g/n/ac ; 802.11ax ; débit de données jusqu’à 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s en 5 GHz et 573 Mbit/s en 2,4 GHz)DAP645
Extérieur, double radio, 5 GHz 802.11ax 4x4 :4 et 2.4 GHz 802.11ax 2x2 :2, antenne directionnelle intégrée ; fonction intégrée BLE/Zigbee, numérisation et sécuritéDAP646
Extérieur, double radio, 5 GHz 802.11ax 4x4 :4 et 2.4 GHz 802.11ax 2x2 :2, antenne externe ; BLE / Zigbee intégré, fonction de numérisation et de sécuritéDAP647