LAN sans fil

L’industrie d’aujourd’hui a besoin de plus de connectivité, Et nous sommes fiers de fournir des solutions qui correspondent. Nos produits sont conçus pour vous fournir la plus haute sécurité et une disponibilité maximale, car nous savons qu'une solution est aussi solide que son maillon le plus faible. Avec de nombreuses années d’expérience et d’innombrables projets réussis, Nous avons développé l’expertise pour apporter de la disponibilité, Sécurité et rapidité jusqu’au niveau où les projets critiques ne sont pas seulement déployés rapidement, mais aussi de manière fiable et prête pour une extension future.

Caractéristiques et avantages

  • Des solutions sur mesure : vous choisissez les fonctions, les protocoles, les ports WLAN et Ethernet, les interfaces, l'alimentation, le concept d'installation et la certification
  • Une surveillance à distance : profitez de la flexibilité d'utiliser les machines à partir de tablettes ou de smartphones sans fil
  • Une disponibilité maximale du WLAN : la technologie sans fil et le puissant système d'exploitation HiLCOS offrent une gestion, une redondance et une sécurité étendues
  • Une conception industrielle : monté sur des rails DIN ou installé sur des murs ou des mâts dans des zones intérieures et extérieures ; conforme aux exigences et aux autorisations exigeantes
  • Des solutions rentables : ne payez que pour les fonctions requises par vos applications WLAN industrielles habituelles afin de réduire les coûts
Détails Famille de produits
Point d’accès Wi-Fi 6 (802.11ax) industriel sans filDAP847
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.