Point d’accès industriel
Les points d'accès industriels Belden offrent une connexion sans fil rapide et fiable grâce à la double bande 5 GHz/6 GHz simultanée, permettant jusqu'à 60 canaux pour des performances à faible latence et sans interférences. Dotés de diagnostics intégrés et d'une conception robuste, ces appareils créent une connectivité transparente dans les applications d'automatisation industrielle, de robotique et de logistique à forte demande. L'association avec le ProLinx Edge Mini (ELXM) de Belden, un appareil client à itinérance rapide pour les applications mobiles, offre une solution de connexion complète.
Caractéristiques & Avantages
- Maximisez la flexibilité avec les nouveaux canaux 6 GHz qui offrent 10 fois plus de capacité que 5 GHz, une qualité radio supérieure et un accès plus facile aux canaux exclusifs.
- Réduisez le coût total de possession grâce à une conception d’antenne interne à 100° secteur qui rationalise l’installation ou les connecteurs push-pull pour des connexions rapides et étanches.
- Prend en charge la migration héritée avec une conception simultanée à double bande avec 5 GHz pour prendre en charge les équipements plus anciens et 6 GHz pour étendre la capacité et ajouter des appareils plus récents.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Ressources connexes
Étude de cas
Flyer
Description verticale
Blog
Produit de technologie ProSoft connexe