Points d'accès LAN sans fil industriels Hirschmannn BAT867

Les points d’accès sans fil BAT867 prennent en charge les débits de données IEEE 802.11ac haut débit, ce qui en fait l’appareil sans fil le plus rapide de Belden. Sa taille compacte et sa conception robuste garantissent une efficacité et une performance d'application maximales lorsque l'espace et le budget sont limités. Les utilisateurs ont le choix entre deux modèles : BAT867-R pour une utilisation sur rail DIN ou BAT867-F pour une utilisation en extérieur. Les deux options matérielles offrent une gestion étendue, fonctions de redondance et de sécurité via le système d’exploitation HiLCOS de Hirschmann.

Caractéristiques et avantages

  • Conception robuste et compacte : répondent aux exigences d'une variété d'environnements industriels intérieurs et extérieurs avec une protection contre l'eau, les vibrations et l'EMC.
  • Débits de données rapides : permettent une transmission de données fiable et à haut débit jusqu'à 867 Mbps et une itinérance multicanaux rapide.
  • Installation facile et abordable : réduisent les coûts et simplifient l'installation grâce à plusieurs options d'alimentation (PoE ou 24 VDC).
Détails techniques
Types
FonctionnalitéBAT867-RBAT867-F
EnvironnementIntérieur, DIN railExtérieur, support mural, IP65/67
WLAN802.11ac, 2 antennes, complet 2 x 2 x 2 MIMO
SpécificationItinérance rapide pour les AGV, point à point en remplacement des câbles sans fil, certificatiIon train trackside EN50121-4
Alimentation18-32 V DC18-32 V DC et PoE
Vue :
    Trier par
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
      Votre requête a une erreur : Request Error.