...

Accès et client LAN sans fil Hirschmann Compact BAT-C2

Le client et point d'accès WLAN BAT-C2 de Hirschmann offre des performances et une rentabilité accrues à l'environnement industriel de plus en plus automatisé d'aujourd'hui. La conception compacte permet une intégration facile dans les AGV modernes et les robots pour les applications industrielles.

Caractéristiques et avantages

  • Conception compacte : la conception compacte permet une intégration facile dans les AGV modernes et les robots pour les applications industrielles
  • Rentable : réduisez les coûts avec une intégration évolutive et indépendante des fournisseurs ainsi qu'un contrôle à distance économe en énergie
  • Vitesse et sécurité inégalées : conception à double antenne 11ac et capacités d'itinérance Wi-Fi haute vitesse garantissent un réseau rapide et protégé
Détails techniques
Région Informations produit
Europe942 249-001
Amérique du Nord942 249-002
Chine942 249-003
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots