...

BAT Controller Virtual

Exploitez les réseaux virtuellement et réduisez considérablement les coûts d'installation et de maintenance grâce au BAT Controller Virtual, un routeur logiciel flexible et évolutif. Le BAT Controller Virtual permet de configurer automatiquement des points d'accès WLAN et des connexions VPN sécurisées entre sites en quelques clics de souris. Avec un support de sécurité à la pointe de la technologie, une capacité de sauvegarde flexible et une fonctionnalité robuste, le logiciel permet d'assurer une connectivité fiable pour les réseaux industriels critiques.

Caractéristiques et avantages

  • Aucun matériel requis : permet la gestion automatisée du réseau de manière immédiate, rentable et évolutive
  • Facile à déployer : permet une administration simple et rapide des points d'accès WLAN
  • Fonctionnalité de sécurité avancée : garantit que les données de l'entreprise sont bien protégées, même dans les opérations distribuées, grâce à IPSec-VPN, aux courbes elliptiques et à AES-GCM.
Variantes
Numéro de référenceNom du produitDescription
942 313-001Licence de contrôleur BAT 100Gérez jusqu'à 100 points d'accès ou connexions VPN. 64 contextes ARF et jusqu'à 500 Mbit/s de débit.
942 313-002Licence de contrôleur BAT 200Gérez jusqu'à 200 points d'accès ou connexions VPN. 128 contextes ARF et jusqu'à 500 Mbit/s de débit.
942 313-010Licence de contrôleur BAT 1000Gérez jusqu'à 1000 points d'accès ou connexions VPN. 256 contextes ARF et un débit illimité.
Produits compatibles
Produit Lien
BAT867-R, BAT867-FInformations produit
BAT450-FInformations produit
BAT-R et BAT-FInformations produit
Routeur cellulaire OWL 4GInformations produit
EAGLE20/30Informations produit
EAGLE40Informations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots