Points d'accès LAN sans fil industriels BAT450-F Hirschmann

Les points d'accès sans fil BAT450-F présentent des configurations d'interface multiples et la possibilité de sélectionner des éléments selon les exigences et les environnements. Les options de connexion robustes incluent WLAN et WWAN, y compris les interfaces LTE et Ethernet. Les solutions BAT450-F opèrent sur logiciels HiLCOS Hirschmann. Avec une gestion étendue, Fonctions de redondance et de sécurité, ainsi que le routage IPv4/6, Ils fonctionnent comme un client d’accès, point d’accès ou point d’accès géré en combinaison avec des contrôleurs BAT.

Caractéristiques et avantages

  • Configuration personnalisable : répondre aux exigences uniques des réseaux industriels et maintenir le temps de disponibilité
  • Respectent la norme de protection IP65/67 et fonctionnent sous des températures extrêmes pour permettre le montage sur des pylônes ou des murs
  • Diversité de l'interface : prennent en charge une large gamme de connexions réseau configurables pour LAN, WLAN et WWAN/cellulaire
  • Fonctionnent avec les logiciels HiLCOS Hirschmann pour assurer une sécurité des données et une disponibilité réseau maximum à travers les connexions sans fil
Vue :
    Trier par
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
      Votre requête a une erreur : Request Error.