Radios Dragonfly Hirschmann IT pour applications ferroviaires
Les radios Hirschmann IT Dragonfly DAP847 Railway Wi-Fi 6 répondent aux exigences spécifiques de communication train-sol des systèmes ferroviaires. Les radios clientes peuvent se déplacer de manière fiable d’un point d’accès à l’autre pour fournir une connectivité continue, Prise en charge des communications avec les passagers et le système. Ces communications ininterrompues entre les trains et les systèmes en bordure de voie sont essentielles pour promouvoir la sécurité et maximiser le temps de disponibilité.
Caractéristiques et avantages
- Les connexions Wi-Fi 6 très fiables, conçues pour les applications train-sol nécessitant une faible latence ou une bande passante élevée, permettent de réduire le nombre de connexions interrompues.
- La longue durée de vie du produit avec une conception robuste, un revêtement enrobant et une taille relativement petite répond aux exigences des applications embarquées et en bordure de voie.
- L’itinérance haute performance prend en charge les applications ferroviaires exigeantes pour les passagers.
- Déploiement plug-and-play avec le contrôleur virtuel (DAC) du point d’accès Dragonfly, offrant une gestion simple et pratique des points d’accès DAP847.
Votre requête a une erreur : Request Error.
Produits associés
Ressources connexes