Périphériques LAN sans fil Hirschmann OpenBAT

La plateforme matérielle Hirschmann OpenBAT offre une flexibilité maximale pour assurer une vitesse et une fiabilité optimales Cette solution rentable est conçue avec une technologie sans fil innovante et intègre une protection contre les pointes de tension​​​​​​​ avec un matériel robuste afin de garantir une excellente fiabilité.

Caractéristiques et avantages

  • Haute fiabilité : la protection contre les pointes de tension​​​​​​​ intégrée associée à un matériel robuste garantit une durée de vie opérationnelle extrêmement longue.
  • Flexibilité maximale : conçu avec plus de 8 000 variantes pour vous permettre de trouver la solution précise adaptée à vos besoins.
  • Réduction des coûts : un concept de plateforme unique qui permet des solutions sur mesure avec un rapport qualité-prix optimal.
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots