Commutateurs industriels à montage sur rack Hirschmann MACH 100

Conçu principalement pour l’environnement de la salle de contrôle, La série MACH 100 est un commutateur polyvalent monté en rack qui peut être utilisé dans de nombreuses applications avec des conditions environnementales contrôlées. Ces commutateurs de groupe de travail sont une solution idéale pour connecter des caméras IP et des téléphones VoIP sur des réseaux d'automatisation dorsale et fournissent la puissance et la vitesse pour des communications fiables. REMARQUE : Belden cessera d'utiliser la famille MACH102 et certaines variantes de la famille MACH104 avec le logiciel Hirschmann Classic. La DERNIÈRE DATE DE COMMANDE est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques.

Caractéristiques et avantages

  • Fiabilité opérationnelle : plus grande fiabilité avec son haut niveau de résistance aux vibrations et aux chocs couplé à une large immunité aux champs magnétiques
  • Technologie avancée : faites l'expérience du protocole Power over Ethernet Plus et Precision Time pour permettre un large éventail d'applications possibles
  • Haute disponibilité réseau : conçu avec des fonctionnalités étendues de gestion et de redondance ainsi que diverses fonctions de configuration et de diagnostic

 

Belden va discontinuer la famille MACH102 et certaines variantes de la famille MACH104 utilisant le logiciel Hirschmann Classic. La dernière date de commande est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques. En savoir plus.

 

Détails techniques

Type de port et quantité Alimentation par câble Ethernet (PoE) Informations produit
2 ports combinés FE/GE + 8 ports FE TX, extensibles avec deux modules média avec 8 ports FE... Jusqu'à 16 ports PoE/PoE+, budget d'alimentation total de 240 W MACH102-8TP
2 ports combinés FE/GE + 8 ou 24 ports FE TX s/o MACH102-24TP-F
4 ports combinés FE/GE + 20 ports GE TX s/o MACH104-20TX-F
4 ports combinés FE/GE + 20 ports GE TX, dont 4 ports PoE Jusqu'à 4 ports PoE, budget d'alimentation totale de 60 W MACH104-20TX-F-4PoE
4 ports combinés FE/GE + 16 ports GE PoE+ + 2 ports 10 GE XFP en option Jusqu'à 16 ports PoE/PoE+, budget d'alimentation total de 240 W MACH104-16TX-PoEP
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Bulletins produits

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.