Gestion des câbles

Accélérez le temps de déploiement et optimisez votre espace avec les options de gestion des câbles de Belden, conçues pour améliorer la largeur de bande des câbles et offrir une densité de câblage maximale. Une large sélection de produits de fixation de câbles et de gestionnaires de câbles verticaux et horizontaux dans des configurations qui satisfont aux exigences précises des clients pour des densités de mise en réseau/d'hébergement faibles à extrêmement élevées. Une gestion des câbles qui permet un déploiement rapide, mais aussi de déplacer les câbles, d'en ajouter et de les modifier facilement.

Blog

Racks à échelle : le facteur de gestion de câbles

Denis Blouin 14.01.2016

Lors de la conception d'un centre de données, nous accordons une grande attention à l'alimentation, au refroidissement, à la ventilation, au câblage et au matériel. Mais ce sont parfois les détails qui font toute la différence. Si les câbles ne sont pas correctement soutenus et acheminés en toute sécurité d'un point A à un point B, cela peut compromettre leurs performances.