Product Number: FCSD06SAFS

FX DCX Splice Cassette, OS2, 06 Ports SC/APC Duplex

FX DCX Splice Cassette, OS2, 06 Ports SC/APC Duplex, Green Adapters

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible
  • Spécifications
  • Références des pièces

Spécifications

Applications recommandées

DCX, Centres de données, Salle d'équipement centrale

Poids

0,398 livres

Hauteur

0,500 po

Largeur

6,830 po

Profondeur

7,430 po

Capacité maximale

12 fibres

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-10° C à +75° C

Matériaux

Description Matériel Couleur Type
Assemblage de la cassette Plastique - UL94V-0 Noir
Corps du connecteur frontal Plastique - UL94V-0 Vert SC/APC Duplex
Manchon d'adaptateur Céramique de zircone

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Rétention du câble en caoutchouc (2 mm, 3 mm)

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.94 Date de révision : 12-12-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.94 Date de révision : 12-12-2022

Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FCSD06SAFS SC Duplex