Numéro de produit : FC4X12LDMF

FX ECX CASS OM4 12P MPO12(F) LC_DX TYPE-A EV_ADP

CASSETTE FX ECX, OM4, 12 PORTS, MPO-12 (FEMELLE), LC DUPLEX, TYPE A, ADAPTATEURS VIOLETS ERIKA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Dorsal, salle des télécommunications, salle de distribution principale, Centres de données

Poids

0,500 livres

Hauteur

1,290 po

Largeur

6,340 po

Profondeur

8,696 po

Capacité maximale

24 fibres

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-10° C à +75° C

Matériaux

Description Matériel Couleur Type
Adapateur / connecteur frontal Plastique - UL94V-0 Violet Erika Duplex LC
Adaptateur / connecteur arrière Plastique - UL94V-0 Violet Erika MPO femelle
Assemblage de la cassette PC/ABS Noir

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de raccordement FX ECX, cordons de raccordement, jonctions MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Notes

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web à http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 31-05-2024