Numéro de produit : FX ECX 1U Patch Panel Housing

Boîtier de panneau de brassage FX ECX LAN 1U largeur 19 po

Boîtier du panneau de raccordement FiberExpress ECX 1U, contient 2 cadres ou cassettes d'adaptateur ECX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Dorsal, salle des télécommunications, salle de distribution principale, Centres de données

Poids

4,440 livres

Hauteur

1,732 po

Largeur

19,122

Profondeur

17,564

Capacité maximale

Contient 2 cadres ou cassettes d'adaptateur ECX

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Matériaux

Élément Description
Acier Boîtier
PC/ABS Boîtier
Polycarbonate Boîtier

Conformité normes TIA/EIA

EIA/ECA 310

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Vis (12-24) ; vis (10-32) ; serre-câbles ; sangles Velcro ; étiquettes d'identification ; guides d'installation rapide ; décharges de traction

Pièces connexes

Accessoires pour cassettes, cadres et boîtiers FiberExpress ECX

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Guide d'installation : PX106483

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.209 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.209 Date de révision : 12-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
ECX-01U Noir, blanc 611589224802