Numéro de produit : RV6PPTM12JBK

Module de raccordement du panneau de brassage REVConnect HD, Cat 6+, 12 ports

Module de raccordement de panneau de brassage REVConnect catégorie 6+, 12 ports, Noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes REVConnect 2400 et 3600, 1000BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Ethernet, 10BASE-T Ethernet, PoE++, PoE+, PoE

Hauteur

1.73

Largeur

4,33

Profondeur

1.52

Nombre de ports

12 ports

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

0,353

Matériaux

Description Matériel Type
Connexion face avant Circuit imprimé flexible plaqué cuivre, contacts plaqués or sur nickel 50 µpo RJ45
Connexion arrière Alliage de cuivre, contacts plaqués or sur nickel REVConnect
Corps du connecteur PBT renforcé de verre UL94V-0

Capacité maximale

12 connecteurs (préchargés)

Résistance diélectrique

1,000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1,300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Résistance de raccordement

2,5 mOhm

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Empreinte/Type

REVConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (RVUTT01)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 cycles

Rétention du câble/connecteur

15 livres

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Rétention prise/connecteur

11,250 livres

Indice UL

UL94V-0

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801-1, TIA TSB-5021

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3 bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Outil de raccordement REVConnect, cat 6 cordons modulaires, panneaux de brassage haute densité REVConnect vides

Pièces incluses

12 cat 6 prises haute densité REVConnect, noires, préchargées ; 12 guides-câbles et capuchons REVConnect ; 1 fenêtre transparente ; 1 trame ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX107031.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 31-05-2024

Références des pièces

Article n° Couleur
RV6PPTM12JBK Noir

Ressources

Ressources