Boîtier de terminaison hybride
La boîte de terminaison hybride DuetConnect™ est une boîte de terminaison empilable qui permet de, Terminaison propre et efficace des câbles hybrides. En tant que boîte empilable brevetée, Il prend en charge la terminaison modulaire et la gestion du mou pour la fibre et le cuivre tout en séparant les conducteurs de fibre et de cuivre afin de réduire le risque d’endommagement de la fibre. Le boîtier peut servir de point de terminaison pour l’alimentation à distance et les données dans des applications telles que les systèmes d’antennes distribuées (DAS)., caméras et terminaux de réseaux optiques (ONT). Plusieurs points d’entrée de câbles permettent une installation flexible. Chaque module peut supporter jusqu’à quatre fibres et quatre conducteurs en cuivre.
Caractéristiques et avantages
- Gagnez du temps et de l’espace en renvoyant le câble hybride dans un seul boîtier.
- Simplifiez l’installation de la fibre et l’alimentation à distance grâce à un accès clair aux ports fibre et aux conducteurs en cuivre.
- Apportez l’alimentation à distance aux applications qui n’offrent pas de source d’alimentation locale.
- Les conduits muraux pour câbles hybrides peuvent être utilisés en les installant directement sur une boîte de jonction.
- Gérez et adaptez facilement la densité en fonction des besoins avec jusqu’à trois unités empilables.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
LC Quad | LC/APC Quad | SC Duplex | SC/APC Duplex | |
---|---|---|---|---|
Adaptateur fibre et Connecteurs cuivre uniquement |
FWSHBF04LUW | FWSHBF04LXW | FWSHBF02SDW | FWSHBF02SQW |
Pigtails, adaptateur fibre et Connecteurs en cuivre |
FWSHBS04LUW | FWSHBS04LXW | FWSHBS02SDW | FWSHBS02SQW |