Numéro de produit : APC1172A66100D6M

Câble de micro 1172, Fiche stéréo droite, Cordon de raccordement audio

Câble de micro 1172, Fiche stéréo droite, Cordon de raccordement audio

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Blindage interne

Type Couverture [%]
Tresse 95 %

Emballage

Produit emballé individuellement dans un sac polybag transparent.

Matériaux

Description Matériel Type
Connecteur Contacts nickel Connecteur trame longue

Type de câble

Câble micro quadruple en étoile (1172A)

Plage de température de fonctionnement

-de 10℃  à +60℃

Tension de traction maximum

37 livres

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

2 po.

Pièces connexes

Coffret de brassage audio de Belden A PNS1 048 et A PNS10.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 08-04-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 08-04-2022

Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
APC1172A66100D6M Noir 0,6 m
APC1172A66101D2M Noir 1,2 m

Ressources

Ressources