Cordons de raccordement en fibre optique
Simple, robuste, Polyvalent et facilement disponible. Qualité et performance supérieures. Les cordons de raccordement FX offrent une conception robuste pour résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne dans des configurations standard prêtes à l’emploi et des installations rapides sur mesure.
Caractéristiques et avantages
- Flexibilité architecturale : OM4 à faible atténuation 0,2 dB MPO et connecteurs LC 0,15
- Meilleure qualité : validation exhaustive de la conception selon les normes TIA
- Installation simplifiée : déploiement dans des chemins de câbles denses avec un choix de câbles de petit diamètre
- Livraison rapide : disponibilité rapide des articles standard, prêts à l'emploi
- Administration simplifiée de la polarité : clips Duplex faciles à utiliser
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CÂBLE - LC/SC/ST
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CONNECTEUR – LC/SC/ST
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CONNECTEUR – MPO
PERFORMANCES STANDARD
PERFORMANCES DU CÂBLE - MPO
Ressources
Catalogues