...

Pigtails

Technologie bien établie avec un pedigree de résilience. Les connecteurs traditionnels à épissure par fusion avec pigtails offrent des performances affinées en usine et facilitent la terminaison sur le terrain dans les environnements difficiles. L’épissage par fusion de masse peut fusionner jusqu’à 12 fibres en un seul ruban à la fois. Les pigtails de fusion de masse sont livrés avec toutes les 12 fibres terminées et une extrémité ouverte avec ruban. Des rubans entiers peuvent être épissés simultanément.

Caractéristiques et avantages

  • Excellentes performances affinées en usine avec commodité de terminaison sur site
  • Installation rapide avec les kits de pigtail de fusion de masse
  • Terminaison facile avec connecteurs terminés en usine
  • Identification des connecteurs avec des kits de pigtail à code couleur
  • Meilleure atténuation d’insertion à 0,2 dB MPO-12 et 0,15 dB Max IL OM4
Pigtails de fusion de masse
Télécharger
Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots