Kit de fermeture pour glissière de câbles

Kit de fermeture pour glissière de câbles - Certifié UL

...
Kit de fermeture pour glissière de câbles
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Application

Aperçu du produit

Le kit de fermeture pour glissière de câbles sert à fermer l'extrémité d'une glissière. Compatible avec toutes les glissières de câbles Belden.

Avantages

Le kit de fermeture pour glissière de câbles sert à fermer l'extrémité d'une glissière. Compatible avec toutes les glissières de câbles Belden.

Environnement

Intérieur

Environnement et caractéristiques globales

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Numéros de pièces associées

Pièces incluses

Le kit comprend 1 barre de fermeture d'extrémité en thermolaquage noir, 4 plaques de fixation d'angle en zinc noir, 4 vis de mise à la terre 1/4-20 x 1/2 po, 2 boulons à tête coupée 3/8 po-16 x 1,25 po, 2 écrous hexagonaux 3/8 po-16, 2 rondelles d'arrêt fendues 3/8 po

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.146 Date de révision : 09-11-2022

Références des pièces
Référence n° Description Couleur Durée de livraison Pièces incluses Poids d'expédition
BLCKE700-12B Kit de fermeture pour glissière de câbles 12 po de l - Certifié UL Noir Noir, délai de livraison 14 jours après réception de la commande) Le kit comprend 1 barre de fermeture d'extrémité en thermolaquage noir, 4 plaques de fixation d'angle en zinc noir, 4 vis de mise à la terre 1/4-20 x 1/2 po, 2 boulons à tête coupée 3/8 po-16 x 1,25 po, 2 écrous hexagonaux 3/8 po-16, 2 rondelles d'arrêt fendues 3/8 po 3,0 livres
BLCKE700-18B Kit de fermeture pour glissière de câbles 18 po de l - Certifié UL Noir Noir, délai de livraison 14 jours après réception de la commande) Le kit comprend 1 barre de fermeture d'extrémité en thermolaquage noir, 4 plaques de fixation d'angle en zinc noir, 4 vis de mise à la terre 1/4-20 x 1/2 po, 2 boulons à tête coupée 3/8 po-16 x 1,25 po, 2 écrous hexagonaux 3/8 po-16, 2 rondelles d'arrêt fendues 3/8 po 4,0 livres
BLCKE700-24B Kit de fermeture pour glissière de câbles 24 po de l - Certifié UL Noir Noir, délai de livraison 14 jours après réception de la commande) Le kit comprend 1 barre de fermeture d'extrémité en thermolaquage noir, 4 plaques de fixation d'angle en zinc noir, 4 vis de mise à la terre 1/4-20 x 1/2 po, 2 boulons à tête coupée 3/8 po-16 x 1,25 po, 2 écrous hexagonaux 3/8 po-16, 2 rondelles d'arrêt fendues 3/8 po 5,0 livres
BLCKE700-12W Kit de fermeture pour glissière de câbles 12 po de l - Certifié UL Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) Le kit comprend 1 barre de fermeture d'extrémité en thermolaquage noir, 4 plaques de fixation d'angle en zinc noir, 4 vis de mise à la terre 1/4-20 x 1/2 po, 2 boulons à tête coupée 3/8 po-16 x 1,25 po, 2 écrous hexagonaux 3/8 po-16, 2 rondelles d'arrêt fendues 3/8 po 3,0 livres
BLCKE700-18W Kit de fermeture pour glissière de câbles 18 po de l - Certifié UL Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) Le kit comprend 1 barre de fermeture d'extrémité en thermolaquage noir, 4 plaques de fixation d'angle en zinc noir, 4 vis de mise à la terre 1/4-20 x 1/2 po, 2 boulons à tête coupée 3/8 po-16 x 1,25 po, 2 écrous hexagonaux 3/8 po-16, 2 rondelles d'arrêt fendues 3/8 po 4,0 livres
BLCKE700-24W Kit de fermeture pour glissière de câbles 24 po de l - Certifié UL Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) Le kit comprend 1 barre de fermeture d'extrémité en thermolaquage noir, 4 plaques de fixation d'angle en zinc noir, 4 vis de mise à la terre 1/4-20 x 1/2 po, 2 boulons à tête coupée 3/8 po-16 x 1,25 po, 2 écrous hexagonaux 3/8 po-16, 2 rondelles d'arrêt fendues 3/8 po 5,0 livres