Numéro de produit : Cable Runway E-Bend

Coude en E pour glissières de câbles - classé UL

Coude en E pour glissières de câbles - classé UL, crée un balayage progressif de 90° dans le plan horizontal pour les glissières de câbles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Aperçu du produit

Crée un balayage progressif de 90° dans le plan horizontal pour les glissières de câbles. Conçu pour le câblage conforme aux exigences de rayon de cintrage minimum (généralement quatre fois le diamètre du câble). Fabriqué en acier tubulaire léger 1,5 po x 0,736 po pour s'adapter aux glissières de câble standard.

Avantages

Également disponible en blanc avec des délais d'exécution prolongés de 6 à 8 semaines après réception de la commande

Caractéristiques

Les traverses sont soudées par incréments d'environ 23°. Compatible avec toutes les glissières de câbles Belden. Conforme aux exigences de la catégorie 5e/6/6A.

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier léger

Couleur

Noir

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 14-11-2022

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces

Référence n° Description Couleur Durée de livraison Poids d'expédition
BLEB822-12B Coude en E pour glissières de câbles - classé UL, crée un balayage progressif de 90° dans le plan horizontal pour les glissières de câbles 12 po de large Noir Noir, délai de livraison 14 jours après réception de la commande) 12 livres
BLEB822-18B Coude en E pour glissières de câbles - classé UL, crée un balayage progressif de 90° dans le plan horizontal pour les glissières de câbles 18 po de large Noir Noir, délai de livraison 14 jours après réception de la commande) 19 livres
BLEB822-24B Coude en E pour glissières de câbles - classé UL, crée un balayage progressif de 90° dans le plan horizontal pour les glissières de câbles 24 po de large Noir Noir, délai de livraison 14 jours après réception de la commande) 27 livres
BLEB822-12W Coude en E pour glissières de câbles - classé UL, crée un balayage progressif de 90° dans le plan horizontal pour les glissières de câbles 12 po de large Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 12 livres
BLEB822-18W Coude en E pour glissières de câbles - classé UL, crée un balayage progressif de 90° dans le plan horizontal pour les glissières de câbles 18 po de large Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 19 livres
BLEB822-24W Coude en E pour glissières de câbles - classé UL, crée un balayage progressif de 90° dans le plan horizontal pour les glissières de câbles 24 po de large Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 27 livres