Racks informatiques ouverts

L'OCP (Open Compute Project) est une communauté collaborative axée sur la reconfiguration des technologies matérielles et sur l'optimisation de l'efficacité des centres de données. Le rack OCP de Belden est un rack à pont ouvert (OBR), qui permet aux clients de passer progressivement à Open Compute à partir des normes EIA actuelles. L'OBR de Belden peut être converti sur site entre les normes EIA (montage de 19 po) et OCP (montage de 21 po) pour une plus grande souplesse.

Caractéristiques et avantages

  • Respecte les normes : l'OBR de Belden satisfait aux normes de montage d'équipement TIA/EIA 310D et OCP
  • Une migration en toute facilité : le kit de rails réversibles 44OU/48RU permet une flexibilité et une migration du concept à partir d'un équipement EIA vers un équipement OCP sans avoir besoin d'acheter de nouvelles armoires
  • Facilité d'installation : le rack OBR est livré entièrement assemblé selon les besoins exacts, y compris les accessoires de gestion des câbles spécifiques à l'application
  • Une livraison facilitée : les armoires peuvent être étiquetées en fonction de leur emplacement spécifique pour veiller à leur livraison au bon étage du centre de données
  • Maintien de l'aération : les portes sont pourvues d'un maillage hexagonal intégré ouvert à 78 % pour une faible résistance à l'air et un refroidissement optimal de l'équipement hébergé
Description Numéro de référence
Rack de serveur 44RU/40OU
Rack de serveur 48RU/44OU Télécharger
Rack de mise en réseau 44RU/40OU Télécharger
Rack de mise en réseau 48RU/44OU Télécharger
Rack à passerelle ouvert 44RU/40OU Télécharger
Rack à passerelle ouvert 48RU/44OU Télécharger

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.