Numéro de produit : 9PC2-301001

Puissance surveillée, 20 AMP 230/400V WYE 3 phases 30 sorties (24 - C13 verrouillage ; 6 - C19 verrouillage) PDU avec fiche L22-20P

Compteur, évolutif, 20A, 230/400V WYE, 3 phases, Vertical, (24) verrouillage CEI C13, (6) verrouillage CEI C19, Phase alternée/Circuit, cordon d'alimentation de 10 pieds avec L22-20P, surveillance du courant de la phase d'entrée, du circuit/et du disjoncteur. Affichage LED local à visibilité élevée. Surveillance de la puissance d'entrée et par phase disponible via la fonction VLC en utilisant l'application mobile. Revêtement poudré noir

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Aperçu du produit

Les unités de distribution d'énergie (PDU) installées dans les armoires Belden ainsi que les systèmes de surveillance et les capteurs de l'environnement sont fabriqués à partir de composants haut de gamme pour prendre en charge toutes les applications critiques. Composants clés de notre solution DCRS (Data Center Ready Solution), les PDU de Belden permettent la configuration de systèmes d'hébergement intégrés et optimisés, y compris la connectivité et le câblage fibre/cuivre, les armoires, la gestion des câbles et la gestion de la ventilation. Ils sont conçus pour faciliter l'intégration dans des racks et armoires Belden et comprennent de nombreuses options de montage pour une ventilation et une gestion des câbles optimisées dans des applications d'hébergement de commutateurs et de serveurs à haute densité. Associé à notre large gamme de système de surveillance et de capteurs environnementaux qui comprennent des seuils d'alarme, des fonctionnalités de rapport et une interface web intuitive intégrée pour un accès à distance. Belden dispose de tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, analyser et enregistrer avec précision les paramètres clés, ce qui vous permet d'identifier les fluctuations actuelles et de résoudre rapidement les problèmes potentiels.

Caractéristiques

Les réceptacles U-Lock IEC C13 et C19 comportent un mécanisme de verrouillage intégré dans le boîtier du réceptacle. Le mécanisme de verrouillage est protégé contre les vibrations et les éléments extérieurs qui peuvent facilement déloger les clips ou les dispositifs de verrouillage externes. Ce mécanisme de verrouillage autonome fonctionne avec n'importe quelle prise standard IEC.

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Puissance surveillée (P)

Surveillance (locale/à distance)

Amp (X,Y,Z)/No

Hauteur

66,25 po

Largeur

2,0 po

Profondeur

2,0 po

Volts d'entrée (V)/volts de sortie (V)

230/400 WYE/230

Ampères/Phases

20 x 3 Ph

Disjoncteur de circuit (ampère/qté)

Non

Puissance de déclassement (kW)

11

Type de borne

L22-20P

Réceptacle total

30

Qté/type réceptacle

C-13L/24 + C-19L/6

Longueur de câble

10 pi

Montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

16,0 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 31-05-2024

Références des pièces

Article n° Couleur
9PC2-301001 Noir

Ressources

Ressources