Numéro de produit : MTM2800-PSU120

MAMMUTHUS PSU pour commutateur MTS2848TF-4X-E

AC/DC 120W PSU ; entrée 100-240 V/2,0 A ; sortie 12 V/10 A ; sans prise en charge PoE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MTM2800-PSU120

Nom

MTM2800-PSU120

Description

AC/DC 120W PSU ; entrée 100-240 V/2,0 A ; sortie 12 V/10 A ; sans prise en charge PoE

Consommation courante

1 A (220 V), 2 A (110 V)

Fréquence d'entrée

50-60HZ

Tension nominale d'alimentation

120 W (220 V/110 V)

Tension de fonctionnement

100-240 VCA

Courant d'activation

typ. < 40A à 220 VCA et démarrage à froid

Fonction de diagnostic

Voyants (alimentation) sur le dispositif de base

Température de fonctionnement

-10-+55° C

FCC

Conforme au CE/FCC

Certificat d'accès au réseau chinois

Conforme

CCC

Conforme

Critères communs

EAL 2+

Conforme au RoHS

Conforme à RoHS( (EU) 2015/863 ) et RoHS( GB/T26572-2011 )

Contenu de la livraison

Module PSU

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Type
942999840 MTM2800-PSU120