Numéro de produit : MTS-SFP-10G-BIDI-TypeA-LR-LC

HIRSCHMANN IT 10 G SFP Module

10 Gbps, Mode unique, TX1270 nm, RX1330 nm, LC unique, 10 km

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MTS-SFP-10G-BIDI-TypeA-LR-LC

Nom

MTS-SFP-10G-BIDI-TypeA-LR-LC

Description

10 Gbps, monomode, TX1270 nm, RX1330 nm, single LC, 10 Km

Type de port et quantité

10GBASE-LR avec connecteur LC unique

Tension de fonctionnement

+3,3 V

Consommation électrique

1,5 W

Fonction de diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur, tension/courant de polarisation

Température de fonctionnement

0-70° C

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 23-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 23-05-2024