Numéro de produit : MTS-SFP-40G-ER/LC

HIRSCHMANN IT 40 G SFP Module

40 Gbps, Mode unique, 1310 nm, LC, 40 km, DDMI

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MTS-SFP-40G-ER/LC

Nom

MTS-SFP-40G-ER/LC

Description

40 Gbit/s, mode unique, 1310 nm, LC, 40 km, DDMI

Type de port et quantité

40GBASE-ER4 avec connecteur LC

Tension de fonctionnement

+3,3 V

Consommation électrique

3.5W

Fonction de diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur, tension/courant de polarisation

Température de fonctionnement

0-70° C

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 23-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 23-05-2024