Numéro de produit : MTS2848TF-4X-E

Commutateur Gigabit Ethernet couche 3 MAMMUTHUS

Montage sur rack 1U, 32 × FE/GE TX, 16 × 100/1000M SFP fentes, 4 fentes 1/10G SFP+, PSU redondant modulaire, logiciel amélioré

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MTS2848TF-4X-E

Nom

MTS2848TF-4X-E

Description

Montage en rack 1U, 32 × FE/GE TX, 16 × 100/1000M SFP emplacements, 4 × 1/10G SFP+ emplacements, PSU modulaire redondant, logiciel amélioré

Type de port et quantité

32 FE/GE TX, 16 emplacements 100/1000M SFP, 4 emplacements 1/10G SFP+, 1 ports de console RJ45, 1 USB 2.0, pas de bouton de réinitialisation

Type de rayonnement thermique

Ventilateur fixe

Alimentation

2 blocs d'alimentation redondants modulaires, remplaçables à chaud

Tension de fonctionnement

100-240VAC 50-60 Hz, bloc d'alimentation redondant pris en charge

Consommation électrique

55 W

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % à 95 %

Température de fonctionnement

-10-+55° C

Température minimale de stockage

-40-+70° C

Humidité relative (sans condensation)

10-90 %

Largeur totale

442 mm

Hauteur totale

44,2 mm

Profondeur

420 mm

Poids

8,5 kg

Type de montage

Montage en rack

Caractéristiques du logiciel

Protocole et technologie de la couche de liaison de données LAN Limite du volume d'apprentissage de l'adresse MAC ; configuration statique du Mac ; trou noir du MAC
ARP dynamique et statique ; proxy ARP ; ARP gratuit
Ethernet ; Ethernet II ; VLAN ; 802.3x ; 802.1p ; 802.1Q ; 802.3ad
Q-in-Q et Q-in-Q flexible ; mappage du réseau local virtuel (VLAN)
STP/RSTP/MST ; GVRP ; Super VLAN ; PVLAN ; VLAN voix ; Monitor link ; BPDU TUNNEL ; PPPOE+
Mise en miroir de plusieurs ports à un seul port ; mise en miroir de plusieurs ports à plusieurs ports ; RSPAN
Sécurité Fonctions de sécurité IPv4/v6 ACL; AAA ; 802.1X ; RADIUS ; TACACS+ ; ports SSH ; sécurité des ports ; classification des utilisateurs ; isolation des ports ; isolation UNI/NNI ; surveillance DHCP ; DAI ; contrôle ARP ; protection de la source IP ; protection CPU
Protection contre les attaques URPF ; attaque LAND ; attaque SYN Flood ; attaque Smurf ; attaque Ping Flood ; attaque TearDrop ; attaque Ping of Death
Protocole réseau Protocole de routage Routeur statique ; RIP v1/v2 ; OSPF ; BGP ; ISIS ; RIPng ; OSPFv3 ; BGP4 ; ISISv6 ; ECMP ; équilibrage de charge du réseau
Protocole Multicast IGMP PROXY ; filtre IGMP ; MLD v1/v2 ; surveillance IGMP ; surveillance MLD v1/v2 ; PIM-DM; PIM-SM; PIM-SDM; PIM-SSM
Application IP Serveur DHCP ; client DHCP ; relais DHCP ; surveillance DHCP ; serveur DHCPv6 ; client DHCPv6 ; relais DHCPv6 ; DNS ; Ping ; serveur FTP ; client FTP ; comptabilité IP ; assistant UDP ; NTP
IPv6 Fonction de base d'IPv6 : IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 ACL, DS-Lite, double pile IPv4/v6
Tunnel IPv6 Tunnel manuel IPv6 ; tunnel GRE ; tunnel automatique compatible Ipv4/Ipv6, tunnel 6to4, tunnel ISATAP
QoS Classification du trafic En fonction du port/de l'adresse MAC/de l'adresse IP/de la priorité IP/de la priorité DSCP/du numéro de port TCP ou UDP/du type de protocole, etc.
Contrôle du trafic CAR
Administration de l'encombrement SP ; WRR ; SP+WRR
Contournement de la congestion RED ; WRED
Virtualisation Technologie de la virtualisation Empilement, jusqu'à 8 appareils
Administration Gestion du réseau Port console ; HTTP ; Telnet ; gestion SSH ; SNMP v1/v2/v3 ; RMON 1/2/3/9 ; SYSLOG ; DDMI
Administration de ligne VCT ; UDLD
Analyse du trafic Analyse du trafic sFlow
OAM SLA Y compris le test du retard du réseau/de la gigue du réseau/du taux de perte de paquets
Fiabilité Fiabilité des liens BFD pour OSPF/VRRP etc. ; passerelle Keepalive ; VRRP/VRRPv6 ; ERPS(G.8032) protocole de réseau circulaire
Caractéristiques du centre de données VXLAN ; EVPN ; XML API/NETCONF ; M-LAG

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1000-6000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 61000-4-8 puissance fréquence champ magnétique

30 A/m

EN 61000-4-11 chutes de tension, interruptions brèves

0 % (20 ms), 40 % (300 ms), 70 % (500 ms), 0 % (5 s)

EN 55032

EN 55032 Classe A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 Classe A

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

FCC

Conforme au CE/FCC

Critères communs

EAL 2+

Certificat d'accès au réseau chinois

Conforme

Conforme au RoHS

Conforme à RoHS( (EU) 2015/863 ) et RoHS( GB/T26572-2011 )

CCC

Conforme

Accessoires à commander séparément

Gestion du réseau Industrial HiVision, SFP, carte de ligne étendue

Contenu de la livraison

Appareil, câble de console, kit d’installation, « *Le cordon d’alimentation n’est pas inclus dans l’emballage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 09-10-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 09-10-2024