Numéro de produit : AP-MNT-IN-W

Kit de montage mural intérieur Dragonfly - AP-MNT-IN-W

Kit de montage intérieur, kit de montage mural et au plafond de type W avec vis, en option sur commande du client

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
AP-MNT-IN-W

Spécifications

Type

AP-MNT-IN-W

Nom

AP-MNT-IN-W

Description

Kit de montage mural / plafond intérieur pour les points d’accès intérieurs Dragonfly

Température de fonctionnement

0-50° C

Température minimale de stockage

-40° C à + 70° C

Largeur totale

138,92 mm

Hauteur totale

14 mm

Profondeur

90 mm

Poids

45 g

Type de montage

Montage mural

Contenu de la livraison

Kit de montage mural (AP-MNT-IN-W) ×1 ; Ancrages muraux (Φ8*25 mm) ×3 ; Vis (M3.5) ×3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 16-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 16-05-2024