Numéro de produit : AP-MNT-OUT-H

Kit de montage inclinable vers le bas point d'accès extérieur Dragonfly pour DAP645

Kit de montage point d'accès extérieur pour DAP645, installation suspendue

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
AP-MNT-OUT-H

Spécifications

Type

AP-MNT-OUT-H

Nom

AP-MNT-OUT-H

Description

Kit de montage inclinable vers le bas point d'accès extérieur Dragonfly pour DAP645

Température de fonctionnement

-40-+65° C

Température minimale de stockage

-40° C à + 85° C

Largeur totale

160 mm

Hauteur totale

128 mm

Profondeur

280 mm

Poids

1.02 kg

Type de montage

Support inclinable vers le bas

Contenu de la livraison

Support de montage (D1) x 1 ; Support de montage (D2) x 1 ; Support de montage (D3) x 1 ; Tube d’espacement x 1 ; Boulon à vis (M8 x 65) x 1 ; boulon à vis (M8 x 25) x 1 ; boulon à vis (M6 x 12) x 3 ; Laveuse à ressort Φ8 x 2 ; Rondelle de printemps Φ6 x 3 ; Écrou à vis M8 x 2 ; Locknut M8 x 2 ; Pince de tuyau x 2 ; Boulon d’expansion (M6 x 60) x 4

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 16-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 16-05-2024