Numéro de produit: 1218B

Câble serpent audio, #22-6pr, TC, Indiv. Blindé

Câble audio serpent, paires de cuivre étamé 6-22 AWG, isolation Datalene®, blindage individuel avec Beldfoil® collé sur des gaines en PVC numérotées/codées par couleur afin que les deux se dénudent simultanément, gaine en PVC flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 TC - Tinned Copper 6

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.06 in (1.5 mm) Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue HDPE

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.153 in (3.89 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.578 in Yes

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
70 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
78%

Voltage

Voltage Rating
150 V RMS, 300 V RMS

Température

Operating
-20°C To +60°C

Tension de traction maximum

74.4 kg (164 livres)

Poids câble en vrac

148 lb/1000 pi (220 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les caractéristiques d'isolation Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un faible facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger. Les gaines et les blindages des paires sont collés de sorte que les deux se dénudent simultanément avec un équipement de dénudage automatique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.452 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.452 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1218B B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825108993 C
1218B B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825108986 C