Numéro de produit: 1513ENH

AUDIO ANALOGIQUE 12 PAIRES 24AWG, BELDFOIL, LSZH

AUDIO ANALOGIQUE 12 PAIRES 24AWG/0,22 mm², BELDFOIL, LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble multiconducteur sans halogène 12 paires 24AWG ; pour audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.02 mm (0.0402 in) Red & Black

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.86 mm (0.113 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Élément unique de gaine, les éléments sont numérotés 1 - 12

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.00 mm (0.0394 in) 14.00 mm

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
88.5 Ohm/km 52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 92 pF/m (28 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

Rayon de courbure

Installation Min.
140 mm

Tension de traction maximum

670 N (150 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s1,d2,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.191 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.191 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
1513ENH.00500 Gris Bobine 500 m 8719605001856