Numéro de produit: 1815R

Câble audio serpent, 4 Pr #22 Str TC, Ind. Gaine blindée, feuille extérieure, gaine PVC, CMR &

Câble audio multibrins, 4 paires 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PP, blindage individuel par feuille et gaine PVC, blindage global Beldfoil®, gaine PVC, cordon de déchirure, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black & Red
Brown, Red, Orange, Yellow The Colors represented in this rows are for Inner Jacket colors

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Individual pair tapes are adhered to their inner jackets for easy stripping

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Gaine intérieure

Element Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.133 in (3.38 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.030 in (0.76 mm) 0.384 in (9.75 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

9,75 mm (0,384) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.8 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 56 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1.45 Amps per conductor @ 25°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

11,8 Ohm/1000 pieds (38,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

Tension de traction maximum

49.4 kg (109 livres)

Poids câble en vrac

84 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1815P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.503 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.503 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1815R 010500 Noir Bobine 500 pi 612825123484 C
1815R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825123477 C
1815R 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825431206